Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Neu
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 572.4 kB
Montageanleitung pdf 45.0 MB
Product-Photographs-929004365302_EU ZIP
Product-Diagrams-929004365302_EU ZIP
Produktbeschreibung
LED HPL, Oval, 220-240V, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
General uniform lighting - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
Life Expectancy Diagram