Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR

Produktbeschreibung

LED HPL, Oval, 220-240V, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103143778
Vollständiger Bestellcode: 872110314377800

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004365202 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 351.5 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004365202 de_DE pdf 551.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 45.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929004365202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004365202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR ies 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB