Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 556.6 kB
Montageanleitung pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003731302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003731302_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED HPL, ED90, 220-240V, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR