Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169267794
Vollständiger Bestellcode: 872016926779400

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 197.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003731202 de_DE pdf 614.0 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003731202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB