Signify myCreation Accent Wall D65
Accent Wall D65 – Damit das Wichtige ins richtige Licht gerückt wird
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Accent Wall D65 ist eine energieeffiziente Wandlampe, die in zwei Varianten erhältlich ist: oben/unten oder nur nach unten. Die Wandbeleuchtung bietet eine Vielzahl an Gehäusefarben und -oberflächen, die sich perfekt an Ihre Fashion-Retail-, Hospitality- und Wohnanwendungen anpassen lassen. Der Accent Wall D65 ist Teil der Accent D65-Familie und verfügt über ein 3D-gedrucktes Gehäuse, das mindestens zu 65 % aus recycelten oder bio-zirkulären Materialien gefertigt ist, sowie einen Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Dank seines kreisförmigen Designs ist es aufrüstbar, wiederverwendbar, wartungsfreundlich und recycelbar und stellt somit eine nachhaltige Beleuchtungslösung dar. Außerdem können alle Leuchten der Accent D65 Familie nahtlos mit smarten Systemen (z. B. Interact) verbunden werden, um eine einfache Lichtsteuerung und zusätzliche Energieeinsparungen zu ermöglichen.
Vorteile
Zirkuläres Design
Erfüllt alle Anforderungen an die Akzentbeleuchtung
Eigenschaften
Große Auswahl an Gehäusefarben und Texturen – Standard und auf Anfrage
Wandmontage mit internem Treiber