Philips CoreLine Slim Wand- und Deckenleuchte, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, IP54, EL-DC
WL200V 42S/830_840 PSED D400
Produktbeschreibung
D400 mm, Polykarbonat, Weiß RAL 9003, Wandleuchten, Betriebsgerät, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP54 | Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Nein
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre