Philips Ledinaire Lichtleiste BN045C, 29 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20, TW1-ready

BN045C 35S/840 PSU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3500 lm, 29 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abstrahlungswinkel (120°), Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514963603
Vollständiger Bestellcode: 871951496360399
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
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401806585 de_DE pdf 230.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction, Leddinaire batten BN045C pdf 5.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401806585_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401806585_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN045C 35S/840 PSU L1500 ies 14.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire batten BN045C 35S 840 PSU L1500 911401806585 pdf 624.7 kB