Philips CoreLine Lichtleiste, All-in, 17 W, 10.8 W, L600 mm, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opal, IP20/40

BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600

Produktbeschreibung

L600 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1500 lm, 2400 lm, 17 W, 10.8 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169768390
Vollständiger Bestellcode: 872016976839099

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 x81 6.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401850487 de_DE pdf 1.0 MB

Montage

Montageanleitung
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401850487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 IES
Revit-Datei
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 911401850487 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 653.8 kB