Philips CoreLine Lichtleiste, 54 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED64S/840 PSD L1200

Nicht mehr erhältlich.

Produktbeschreibung

L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6400 lm, 54 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169100664
Vollständiger Bestellcode: 872016910066400
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BN126C LED64S/840 PSD L1200 x81 6.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BN126C LED64S/840 PSD L1200 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103404 de_DE pdf 541.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine batten BN126C pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103404_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103404_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED64S/840 PSD L1200 IES
Revit-Datei
BN126C LED64S/840 PSD L1200 910505103404 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/840 PSD L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Batten BN126C L1200 910505103404 pdf 606.6 kB