Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, 43 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED52S/840 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5200 lm, 43 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169100657
Vollständiger Bestellcode: 872016910065700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BN126C LED52S/840 PSD L1500 x81 6.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BN126C LED52S/840 PSD L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103403 de_DE pdf 543.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine batten BN126C pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103403_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103403_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED52S/840 PSD L1500 IES
Revit-Datei
BN126C LED52S/840 PSD L1500 910505103403 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED52S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED52S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED52S/840 PSD L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Batten BN126C L1500 910505103403 pdf 607.7 kB