Deutschland - Deutsch

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Doppelt asymmetrische Optik (20°), Weiß

4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1528 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Doppelt asymmetrische Optik (20°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732662647
Vollständiger Bestellcode: 403073266264799

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629125126 de_DE pdf 265.0 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629125126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629125126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH IES
Revit-Datei
4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH 910629125126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH LDT