Deutschland - Deutsch

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°), Klar, Weiß, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732666331
Vollständiger Bestellcode: 403073266633199

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
Localized commercial leaflet 910629145326 de_DE pdf 364.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629145326_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629145326_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals