Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch

Effizient, kostengünstig und im klassischen Feuchtraumwannendesign

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte im klassischen Feuchtraumleuchtendesign als All-in Version mit MultiLumen. mit abnehmbarer Wanne und Edelstahlverschlüssen. Durch den MultiLumenschalter verfügt die Leuchte über zwei wählbare Leuchtenlichtströmen in einer Leuchte, sodass die Leuchte als Ersatz für 1- und 2-lampige herkömmliche Feuchtraumleuchten dient.

Vorteile

  • MultiLumen-Technologie 2-in-1: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte

  • Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte

Eigenschaften

  • Ledinaire Feuchtraumleuchte im klassischen Feuchtraumwannendesign

  • Schlanke Leuchte mit abnehmbarer opal-prismatischer Wanne aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen

Anwendungsbereiche

  • Lagerhäuser
  • Parkhäuser
  • Produktionsstätten

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch de_DE pdf 803.1 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.1 MB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Feuchtraumleuchte WT065C klassisch
Mehrere Ressourcen - Software Plugins