Produktbeschreibung
L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3700 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Matt, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)