Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 6500 K, Breitstrahlend (WB), Matt, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500
Produktbeschreibung
L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 6000 lm, 43 W, 139 lm/W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Matt, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified