Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600
Produktbeschreibung
L600 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified