Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED40S/840 PSU L600

Produktbeschreibung

L600 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401815587
Vollständiger Bestellcode: 872016975427099

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 x81 6.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401815587 de_DE pdf 430.5 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401815587_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401815587_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 911401815587 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815587 pdf 636.0 kB