Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8719514965348
Vollständiger Bestellcode: 871951496534800
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
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103013 de_DE pdf 361.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103013_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103013_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 910505103013 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505103013 pdf 638.7 kB