Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 4-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8718699975777
Vollständiger Bestellcode: 871869997577700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 x81 6.9 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101270 de_DE pdf 361.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101270_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101270_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 910505101270 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101270 pdf 637.7 kB