Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, post-consumer-recyceltes Polycarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3300 lm, 4100 lm, 4800 lm, 5800 lm, 37.5 W, 21.5 W, 155 lm/W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103390059
Vollständiger Bestellcode: 872110339005900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 x81 6.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106559 de_DE pdf 1.1 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106559_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106559_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 IES
Revit-Datei
WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 910505106559 ZIP
Dialux
ULD File - WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof gen3, WT121C G3 pdf 1002.0 kB