Produktbeschreibung
L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Sehr breitstrahlend, Opal, Polymethylmethacrylat, IP69K | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht, 80 °C, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig