Philips Ledinaire Hallenleuchte All-in

Eine für alles Hallenleuchte - drei Lichtströme und drei Lichtfarben in einer Leuchte. Optional mit Bewegungssensor

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Ledinaire Hallenleuchte kombiniert das hohe Qualitätsniveau von Philips mit einem wettbewerbsfähigen Preis. Mit einem Schalter kann zwischen den Lichtströmen 15.000, 22.000 und 18.000 Lumen gewählt werden. Ebenso die Lichtfarbe von 4.000, 5.000 oder 6.500 K. Richtig smart wird es mit dem als Zubehör erhältlichen Bewegungssensor, der ganz einfach mittig eingesetzt wird. Mit der Fernbedienung wird dieser schnell und einfach eingestellt. Mit bis zu 155 lm/W ist die Ledinaire Hallenleuchte sparsam und durch die Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80) ein zuverlässiger Einsatz für Ihre Anwendung.

Vorteile

  • Qualität und Zuverlässigkeit von Philips zum kleinen Preis

  • 1 Leuchte - 9 Optionen - durch dreifache Wahl von Lichtstrom und Lichtfarbe

Eigenschaften

  • Roboustes Design

  • Dank Schutzart IP65 perfekt für jede Anwendung

Anwendungsbereiche

  • Lagerhäuser
  • Produktion
  • Eingangsbereiche

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Hallenleuchte All-in de_DE pdf 568.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Hallenleuchte All-in
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Highbay mp4 87.5 MB
Video
Ledinaire highbay BY030P installation video mov 110.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Hallenleuchte All-in
Mehrere Ressourcen - Software Plugins