Deutschland - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 102 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Ausleger, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169594005
Vollständiger Bestellcode: 872016959400500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR x81 7.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102864 de_DE pdf 625.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102864_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102864_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Revit-Datei
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR 910505102864 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT