Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, All-in, 25 W, 14.6 W, L600 mm, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08

WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600

Produktbeschreibung

L600 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 25 W, 14.6 W, 164 lm/W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 911401839588
Vollständiger Bestellcode: 872110333346999

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 x81 6.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401839588 de_DE pdf 925.7 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401839588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401839588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 IES
Revit-Datei
WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 911401839588 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB