Deutschland - Deutsch

Signify myCreation Ambifit

Ambifit

Neu

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Verbessern Sie Ihre Beleuchtung ganz einfach mit dem stilvollen und nachhaltig gefertigten Ambifit GU10 Einbaustrahler. Der Ambifit-Spotlight bietet eine Vielzahl von Farb- und Texturkombinationen für den Frontring und das Gehäuse und ist damit perfekt für das Gastgewerbe sowie für Wohnbereiche geeignet. Mit einem eleganten und modernen Design bleibt Ihre Decke ein Hingucker – selbst wenn das Licht aus ist. Mit Blick auf Nachhaltigkeit gefertigt, wird jeder Ambifit-Spot im 3D-Druck aus mindestens 65 % recycelten Materialien hergestellt und bietet eine umweltfreundliche Lösung für Ihre Beleuchtung. Nach Bedarf gefertigt und lokal produziert, tragen Ambifit-Spots nicht nur zur Abfallreduzierung bei, sondern unterstützen auch die lokale Fertigung. Konfigurieren Sie noch heute Ihr Ambifit und erleben Sie die perfekte Kombination aus Stil, Nachhaltigkeit und Funktionalität.

Vorteile

  • Einfache Wartung, da die GU10-LED-Lampe problemlos ausgetauscht werden kann, ohne die Leuchte aus der Decke zu entfernen.

  • Zirkuläres Design

Eigenschaften

  • Farb- und Oberflächenoptionen: Verschiedene verfügbare Kombinationen für Frontring und Gehäuse

  • Lichtquelle: GU10 LED-Leuchtmittel (nicht enthalten)

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Wohnbereich

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ambifit de_DE pdf 173.0 kB
Montageanleitung
Ambifit MI Black Black 1 pdf 905.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Ambifit
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Ambifit EPD Black Black 1 pdf 688.9 kB