Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, 1200x300 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

Produktbeschreibung

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 4-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 8720169749894
Vollständiger Bestellcode: 872016974989499
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC x81 7.1 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401801187 de_DE pdf 2.3 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401801187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401801187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC IES
Revit-Datei
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC 911401801187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB