Deutschland - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Sehr breitstrahlend, Klar, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200

Produktbeschreibung

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Sehr breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig

Bestellnummer: 910925868616
Vollständiger Bestellcode: 871951462677500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868616 de_DE pdf 402.5 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868616_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868616_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 IES
Revit-Datei
Revit file - WT490CI - 910925868616 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 LDT