Deutschland - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08, TW3

WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200

Produktbeschreibung

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 910925868614
Vollständiger Bestellcode: 871951462675100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 x81 7.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868614 de_DE pdf 352.4 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868614_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868614_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 IES
Revit-Datei
Revit file - WT490CI - 910925868614 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE VWB TW3 WA7 L1200 LDT