Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 45 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500
Produktbeschreibung
L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre