Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSD L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103333360
Vollständiger Bestellcode: 872110333336099
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT120C G3 60S/840 PSD L1200 x81 6.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401838588 de_DE pdf 895.4 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401838588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401838588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G3 60S/840 PSD L1200 911401838588 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB