Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polymethylmethacrylat, IP67 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8721103329707
Vollständiger Bestellcode: 872110332970799

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 x81 6.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401828688 de_DE pdf 884.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401828688_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401828688_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 IES
Revit-Datei
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 911401828688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 LDT