Deutschland - Deutsch

Philips TrueLine Wand- und Deckenleuchte, 41 W, L850 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 40S/930 DEIA SW L850 WH

Neu

Produktbeschreibung

L850 mm, Aluminium, Weiß RAL 9003, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505106585
Vollständiger Bestellcode: 872110339031800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt