Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisch (110°), Polymethylmethacrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig