Philips Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisch (110°), Polymethylmethacrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169767492
Vollständiger Bestellcode: 872016976749299

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401846387 de_DE pdf 176.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401846387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401846387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 ies 1.4 kB