Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, ELR/EL-DC

WL140V 40S/827_830_840 PSED WH

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401873987
Vollständiger Bestellcode: 872110330716399

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB WL140V 40S/827_830_840 PSED WH x81 5.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH txt 2.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401873987 de_DE pdf 357.8 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 25.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401873987_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401873987_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401873987 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 887.9 kB