Philips Maxos universal, Trunking light unit, 26 W, L1517 mm, 3373 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Opal, Opal, Weiß
LL515S 36S/830 PSD O-PC UNIV TW3 WH
Produktbeschreibung
Trunking light unit, L1517 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3373 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Garantiedauer
- 5 Jahre