Produktbeschreibung
Trunking light unit, L1517 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6800 lm, 48.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock