Deutschland - Deutsch

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 33.5 W, L1517 mm, 4500 lm, 3000 K, Opal, Opal, Weiß

LL515S 27_33_40_47S/830O-PCPSU UNIVTW3WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, L1517 mm, Stahl, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4500 lm, 33.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169473973
Vollständiger Bestellcode: 872016947397300
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
Localized commercial leaflet 910925870070 de_DE pdf 221.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870070_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870070_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL515S 27_33_40_47S/830O-PCPSU UNIVTW3WH zip 48.9 kB