Deutschland - Deutsch

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Produktbeschreibung

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Bestellnummer: 8720169440685
Vollständiger Bestellcode: 872016944068599

Spezifikationen

Gesamte Länge
1.660 mm
Gesamte Breite
35 mm
Gesamte Höhe
30 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
30 x 35 x 1660 mm
Material
-
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit (IK)
-
Zubehörfarbe
-
Nettogewicht (Stück)
0,240 kg

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925869523 de_DE pdf 181.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos universal Installation through wiring pdf 399.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869523_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals