Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Weiß
Produktbeschreibung
Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Weiß
Spezifikationen
- Gesamte Länge
- 1.520 mm
- Gesamte Breite
- 80 mm
- Gesamte Höhe
- 65 mm
- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
- 65 x 80 x 1520 mm
- Material
- Stahl
- Schutzart (IP)
- IP20 [Fernhalten von Fingern]
- Schlagfestigkeit (IK)
- -
- Zubehörfarbe
- Weiß
- Nettogewicht (Stück)
- 1,350 kg