Deutschland - Deutsch

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41.5 W, 1478 mm, 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 4000 K, Interact Ready, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Weiß, IP20

LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 41.5 W, 196 lm/W, 193 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925871021
Vollständiger Bestellcode: 872016995672800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH x81 5.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH txt 3.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871021 de_DE pdf 297.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871021_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871021_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH IES
Revit-Datei
Revit file - LL550XI - 910925871021 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU NB WH LDT