Deutschland - Deutsch

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL552X 62S/840 UE SIA WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, 6200 lm, 31.5 W, 197 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169955097
Vollständiger Bestellcode: 872016995509700

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL552X 62S/840 UE SIA WB WH x81 5.9 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870856 de_DE pdf 385.4 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870856_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870856_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH IES
Revit-Datei
LL552X 62S/840 UE SIA WB WH 910925870856 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 UE SIA WB WH LDT