Deutschland - Deutsch

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 24 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20

LL551X 40S/840 NE DIA WB WH

Produktbeschreibung

Trunking light unit, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910925870842
Vollständiger Bestellcode: 872016995495300

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB LL551X 40S/840 NE DIA WB WH x81 5.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - LL551X 40S/840 NE DIA WB WH txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870842 de_DE pdf 400.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870842_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870842_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LL551X 40S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-Datei
Revit file - LL550XI - 910925870842 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 40S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 40S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 40S/840 NE DIA WB WH LDT