Deutschland - Deutsch

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°), Weiß

4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910629162126
Vollständiger Bestellcode: 403073266770399

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
910629162126_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 386.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629162126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629162126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH IES
Revit-Datei
Revit file - 4MX850I - 910629162126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD A20 WH LDT