Deutschland - Deutsch

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Doppelt asymmetrische Optik (20°), Silber

4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Silber, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Doppelt asymmetrische Optik (20°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910629126126
Vollständiger Bestellcode: 403073266274699

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629126126 de_DE pdf 409.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629126126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629126126_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI IES
Revit-Datei
Revit file - 4MX850I - 910629126126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI LDT