Deutschland - Deutsch

Philips Maxos LED, Trunking light panel, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Tiefstrahlend (NB), Klar, Weiß, IP20

4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1478 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910629121726
Vollständiger Bestellcode: 403073266166499

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät
    -
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629121726 de_DE pdf 403.5 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629121726_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629121726_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Revit-Datei
Revit file - 4MX850I - 910629121726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT