Deutschland - Deutsch

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 Warmweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Breitstrahlend (WB), Silber

4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1528 mm, Stahl, Silber, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732661312
Vollständiger Bestellcode: 403073266131299

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629121426 de_DE pdf 267.3 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629121426_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629121426_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals