Deutschland - Deutsch

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°), Klar, Weiß, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymmetrischer SpiegelAbstrahlungswinkel (30°), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732666355
Vollständiger Bestellcode: 403073266635599

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629145526 de_DE pdf 464.2 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629145526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629145526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Revit-Datei
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB
Revit-Datei
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB