Deutschland - Deutsch

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1530 mm, 4000 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Weiß, IP40

4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1530 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732664771
Vollständiger Bestellcode: 403073266477199

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910629140526 de_DE pdf 366.6 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629140526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629140526_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - 4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED40S/840 PSU MB WH LDT