Deutschland - Deutsch

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800

Produktbeschreibung

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 4030732664603
Vollständiger Bestellcode: 403073266460399

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910629138826 de_DE pdf 463.1 kB

Montage

Montageanleitung
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910629138826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910629138826_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals